Numéro de produit: VBD 1B-1-2-212
Cordon d'alimentation monobrin standard DIN VBD : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec diode de suppression et LED jaune, 24 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 0,50 mm²
Cordon d'alimentation monobrin standard DIN VBD : forme B, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), corps translucide, avec diode de suppression et LED jaune, 24 V CA/CC, 4 A ; câble noir en PVC, 0,50 mm²
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Resources
Bulletins produits