Numéro de produit: 0913 ATL 002

adaptateur d'adressage

adaptateur d'adressage

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

ASi

Côté 1 Sous-famille de produits

ASi

Interface du câble de commande

M12

Matériau du boîtier

Plastique, PA

Dimensions (L x H x P) en mm

58 mm x 16 mm x 438 mm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0,5 Nm

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Isolation galvanique

Non

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
10938 0913 ATL 002/0,35 M