Numéro de produit: Injecteur de puissance ferroviaire, RPI-P1-8PoE
Injecteur PoE rapide/Gigabit industriel sans ventilateur, PoE/PoE+ (IEEE 802.3at), 30 W (25,5 W en charge) par port
Le RPI-P1-8PoE est un injecteur PoE à entrée CC uniquement montable sur rail DIN avec fonctionnalité PoE+ intégrée. Il fournit 8 ports Ethernet RJ45 pour l'entrée de données et 8 ports Ethernet RJ45 avec PoE+ selon la norme IEEE802.3at.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Description du produit
Cycle de vie du produit
Besoins en alimentation
Conditions ambiantes
Autorisations
Fiabilité
Instructions complémentaires
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Brochures
Guides de sélection
Resources
Fiche produit
Catalogues
Guides de sélection