Numéro de produit: RPS 120 EEC

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

RPS 120 EEC (CC)

Description

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Entrée de tension

1 borne à ressort bistables et à connexion rapide, 3 broches

Sortie de tension

1 borne à ressort bistables et à connexion rapide, 6 broches

Consommation courante

max. 1,4-0,65 A à 100-240 V AC max. 1,2 - 0,45 A bei 120 - 300 V DC

Tension d’entrée

100-240 V CA (-15/+ 10 %) ; 50-60 Hz ou 110 à 300 V CC (+ /-20 %)

Courant de sortie

5-4,5 A en continu ; min 7.5-6.7 A pour typ. 4 secondes

Tension de fonctionnement

230 V

Fonctions de redondance

Les unités d'alimentation peuvent être connectées en parallèle

Courant d'activation

< 15 A à 100 et 230 V AC

Tension de sortie

24-28 V CC (typ. 24,1 V) ; réglable de l'extérieur

Diagnostic

LED (DC OK, surcharge)

Température de fonctionnement

-25-+70 °C

Note

Revêtement conforme inclusif (à partir de 60 °C)

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

40 mm x 124 mm x 117 mm

Poids

620 g

Type de montage

Rail DIN

Indice de protection IP

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 2 … 500Hz 0,5m² /s³

Choc CEI 60068-2-27

10 g, durée 11 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± Décharge de contact 4 kV ; ± décharge dans l'air de 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz... 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

lignes électriques : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

Norme de base

CE

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1, cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 (en attente)

Construction navale

DNV

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Alimentation électrique sur rail, description et manuel d'utilisation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.122 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.122 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type
943662121 RPS 120 EEC