Numéro de produit: Câble adaptateur, RJ11/RJ45

Ce câble adaptateur, associé à un câble de raccordement Belden avec connecteur RJ45, permet une connexion locale entre une station de gestion externe et l'interface série d'un périphérique réseau.

Câble adaptateur pour convertir une broche RJ45 8 en broche RJ11 6. Il peut être appliqué avec un câble de terminal RJ45 vers USB : RJ11 – RJ45 (942 261-001) via un coupleur 1:1 vers RJ45 – USB (942 096-001).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

Câble adaptateur RJ11/RJ45

Longueur de câble

15 cm

Température de fonctionnement

0-+60 °C

Température minimale de stockage

-20-+80 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Poids

15 g

Garantie

24 mois (veuillez vous référer aux <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"conditions de garantie </a pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Câble

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 27-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 27-11-2025


Références des pièces

Article n° Type Longueur de câble
942261001 Câble ADAPTATEUR RJ11/RJ45 15 cm