|
Commutation
|
Apprentissage VLAN indépendant , Vieillissement rapide , Entrées d'adresses statiques de monodiffusion/multidiffusion , QoS / Priorisation des ports (802.1D/p) , Priorisation TOS/DSCP , Mode de confiance de l'interface , Gestion des files d'attente CoS , Mise en forme des files d'attente / Max. Bande passante de file d'attente , Contrôle de flux (802.3X) , Mise en forme de l'interface de sortie , Protection contre les tempêtes d'entrée , Trames Jumbo , VLAN (802.1Q) , Protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP) , VLAN vocal , VLAN privé , Protocole d'enregistrement de multidiffusion GARP (GMRP) , Surveillance/requête IGMP par VLAN (v1/v2/v3) , Filtrage de multidiffusion inconnue , Transférer la multidiffusion inconnue vers les ports de requête par VLAN , Protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP) , Protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP) , Protocole d'enregistrement multiple (MRP) , Prise en charge TSN 802.1Qbv sur les interfaces 1/1 - 1/3.
|
|
Redondance
|
HIPER-Ring (commutateur en anneau) , HIPER-Ring sur agrégation de liens , Agrégation de liens avec LACP , Sauvegarde de liens , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance , Protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance , MRP sur agrégation de liens , Couplage réseau redondant , Gestionnaire de sous-anneaux , RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1) , MSTP (802.1Q) , Protections RSTP
|
|
Administration
|
Client DNS , Prise en charge d'images logicielles doubles , TFTP , SFTP , SCP , LLDP (802.1AB) , LLDP-MED , SSHv2 , Serveur OPC-UA , HTTP , HTTPS , Gestion IPv6 , Découverte de services (bonjour) , Inventaire des modules ITxPT , Interruptions , Lecture seule SNMPv1/v2 , SNMP v1/v2/v3 , Interruptions SNMPv3 , Telnet
|
|
Diagnostic
|
Détection de conflits d'adresses de gestion , Notification MAC , Protection contre les boucles , Contact de signal , Indication de l'état du périphérique , TCPDump , LED , Syslog , Journalisation permanente sur ACA , Notification par e-mail , Surveillance des ports avec désactivation automatique , Détection de flottement de liaison , Détection de surcharge , Détection de non-concordance duplex , Surveillance de la vitesse de liaison et du duplex , RMON (1, 2, 3, 9) , Mise en miroir des ports 1:1 , Mise en miroir des ports 8:1 , Mise en miroir des ports N:1 , RSPAN , SFLOW , Mise en miroir des ports N:2 , Informations système , Autotests au démarrage à froid , Test du câble cuivre , Boîte de dialogue de vérification de la configuration , Vidage du commutateur
|
|
Configuration
|
Annulation automatique de la configuration (restauration) , Empreinte digitale de configuration , Fichier de configuration XML , Sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement , Effacement de la configuration, mais conservation des paramètres IP , Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique , Serveur DHCP : par port , Serveur DHCP : pools par VLAN , Adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB) , HiDiscovery , Relais DHCP avec option 82 , Arrêt de l'interface via le suivi , Désactivation automatique , Prise en charge de la gestion USB-C , Interface de ligne de commande (CLI) , Scripts CLI , Gestion des scripts CLI via ENVM au démarrage , Prise en charge MIB complète , Aide contextuelle , Gestion basée sur HTML5
|
|
Sécurité
|
Images de micrologiciel signées , Sécurité des ports basée sur MAC , Contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X , VLAN invité/non authentifié , Serveur d'authentification intégré (IAS) , Affectation de VLAN RADIUS , Authentification multi-client par port , Contournement de l'authentification MAC , Options de format pour le contournement de l'authentification MAC , Surveillance DHCP , Protection de la source IP , Inspection ARP dynamique , Prévention des déni de service , Compteur d'abandons de prévention DoS , Client RADIUS , Client TACACS+ , LDAP , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur MAC d'entrée , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur IPv4 d'entrée , Liste de contrôle d'accès basée sur le temps , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur le VLAN , Liste de contrôle d'accès (ACL) basée sur le VLAN d'entrée , Limitation basée sur le flux des ACL , Accès à la gestion restreint par le VLAN , Indication de sécurité du périphérique , Piste d'audit , Démarrage sécurisé , Journalisation CLI , Gestion des certificats HTTPS , Accès de gestion restreint , Bannière d'utilisation appropriée , Politique de mot de passe configurable , Nombre configurable de Tentatives de connexion , Journalisation SNMP , Niveaux de privilèges multiples , Gestion des utilisateurs locaux , Authentification à distance via RADIUS , Verrouillage du compte utilisateur , Changement de mot de passe à la première connexion
|
|
Synchronisation du temps
|
Horloge transparente PTPv2 à deux étapes , Horloge limite PTPv2 , BC jusqu'à 8 sync./s , 802.1AS , 802.1AS-2020 , Horloge temps réel tamponnée , Client SNTP , Serveur SNTP
|
|
Profils industriels
|
Protocole EtherNet/IP , Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur) , Modbus TCP , Protocole PROFINET
|
|
Divers
|
Traversée manuelle des câbles , Coupure de courant du port
|