Numéro de produit: Châssis MTS8003

Commutateur modulaire MAMMUTHUS Layer3 - Commutateur série MTS8000

Montage en rack 6U double moteur, 3 modules média ×, blocs d’alimentation modulaires 4 ×, 2 plateaux de ventilateur ×

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

Châssis MTS8003

Nom

Châssis MTS8003

Description

Montage en rack 6U, double moteur, 3 × modules multimédias, 4 × blocs d'alimentation modulaires, 2 × plateaux de ventilateur

Type de port et quantité

2 × emplacements du moteur, 3 × emplacements pour modules multimédias

Redondance moteur

Oui

Type de rayonnement thermique

2 × plateaux de ventilateurs redondants modulaires, remplaçables à chaud, 2 × les plateaux de ventilateurs sont obligatoires pour le châssis MTS8003

Alimentation

4 × blocs d'alimentation redondants modulaires, remplaçables à chaud, min. 1 × Bloc d'alimentation, max. 4 × Blocs d'alimentation

Tension de fonctionnement

100-240 VCA, 50-60 Hz

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % à 95 %

Température de fonctionnement

0-+55 °C

Température minimale de stockage

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-90 %

Largeur totale

440 mm

Hauteur totale

266 mm

Profondeur totale

430 mm

Poids

16.2 kg

Type de montage

Montage en rack

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 61000-4-8 puissance fréquence champ magnétique

30A/m

EN 61000-4-11 chutes de tension, interruptions brèves

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Classe A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

FCC

Conforme au CE/FCC

Critères communs

EAL 2+

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS ((EU) 2015/863) et RoHS (GB/T26572-2011)

Accessoires à commander séparément

Moteur, module média, structure de commutateur, carte hybride, bloc d’alimentation, plateau ventilateur, SFP, gestion du réseau Industrial HiVision

Contenu de la livraison

Appareil, câble de console, package d'installation, " *Le cordon d'alimentation n'est pas inclus dans l'emballage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 24-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.63 Date de révision : 24-04-2026


Références des pièces

Article n° Type
942999801 Châssis MTS8003