Numéro de produit: M1-8TP-RJ45

Module média (8 x 10/100BaseTX RJ45) pour MACH102

Module média 8 ports RJ45 10/100BaseTX pour commutateur de groupe de travail industriel modulaire et géré MACH102

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description

Module média 8 ports RJ45 10/100BaseTX pour commutateur de groupe de travail industriel modulaire et géré MACH102

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Consommation d’énergie

2 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

7

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

10 303 652 h

Température de fonctionnement

0-50 °C

Température minimale de stockage

-20-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

138 mm x 90 mm x 42 mm

Poids

210 g

Type de montage

Module média

Indice de protection IP

IP20

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 4 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Contenu de la livraison

Module média, manuel d'utilisateur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 15-07-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 15-07-2026


Références des pièces

Article n° Type
943970001 M1-8TP-RJ45