Numéro de produit: IOLAN SDS16C HV

Convertisseur de média Ethernet industriel, 16 interfaces série RJ45, particulièrement adapté aux conditions de fonctionnement extrêmes

Le convertisseur de support Ethernet industriel est tout particulièrement approprié aux conditions de fonctionnement extrêmes, par exemple les conditions que l'on retrouve dans les postes de transformation du secteur de l'électricité.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description

Le convertisseur de support Ethernet industriel est tout particulièrement approprié aux conditions de fonctionnement extrêmes, par exemple les conditions que l'on retrouve dans les postes de transformation du secteur de l'électricité.

Type de port et quantité

16 x RS323/422/485 sur connecteur RJ45, 2 x Ethernet 10/100/1000BaseTX

Voyants

alimentation, statut de la liaison ; série : données par port

Contact d'alimentation/signalisation

1 x bloc terminal, 6 broches

Interface V.24

1 bloc console

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Série (RS232, RS422, RS485)

10-15 m

Dissipation thermique

40.9 Btu

Tension de fonctionnement

88 à 300 VCC ou 85 à 265 VCA

Protocoles

IPv6, IPv4, TCP/IP, SSH inversé, SSH, SSL, IPSec/IPv4, IPSec/IPv6, L2TP/IPSec, CIDR, RIPV2/MD5, ARP, RARP, UDP, UDP Multicast, ICMP, BOOTP, DHCP, TFTP, SFTP, SNTP, Telnet, brut, Telnet inversé, LPD, RCP, DNS, DNS dynamique, WINS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPV3, PPP, PAP/CHAP, SLIP, CSLIP, RFC2217, MSCHAP, Clients/serveurs VPN IPSEC, tunneling HTTP, DHCP Opt 81

Sécurité

SSH v1 et v2, SSL v3.0/TLS v1.0, SSL v2.0, capacité serveur SSL et mode client SSL, authentification homologue SSL, VPN IPSec : traversée NAT, protocole d'authentification ESP, chiffrement : AES (256/192/128), 3DES, DES, Blowfish, CAST128, ARCFOUR(RC4), ARCTWO(RC2), algorithmes de hachage : MD5, SHA-1, RIPEMD160, SHA1-96 et MD5-96, échange de clés : RSA, EDH-RSA, EDH-DSS, ADH, X.509, vérification des certificats : RSA, DSA, liste des autorités de certification (CA), base de données locale, authentification RADIUS, autorisation et comptabilité, authentification TACACS+ , autorisation et comptabilité, LDAP, NIS, authentification Kerberos, agent RSA SecureID ou via l'authentification RADIUS, Prise en charge de l'authentification et du chiffrement SNMP v3, filtrage des adresses IP, désactivation des démons inutilisés, Active Directory via LDAP

Contrôle de flux

Matériel, logiciel, les deux

Configuration

Telnet, SSH v1 et v2, Rlogin, Connexion automatique aux sessions, LPD, Imprimante RCP, MOTD - Message du jour

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Peinture protectrice sur PCB

Non

Dimensions (LxHxP)

264 mm x 434 mm x 44 mm

Poids

3320 g

Type de montage

Rail DIN

Indice de protection IP

IP30

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"conditions de garantie ou aux informations détaillées)

Contenu de la livraison

Dispositif, CD avec manuel, description de démarrage rapide, 1 adaptateur de configuration DB9 vers PRL

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 03-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 03-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942036301 IOLAN SDS16C HV