Numéro de produit: macmon PastViewer

Module complémentaire macmon PastViewer pour le stockage à long terme des données des points de terminaison

Un long historique peut contribuer à l’analyse médico-légale des incidents de sécurité, mais peut également fournir des informations générales nécessaires aux audits et aux certifications.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Processeur

4 CPU virtuels (extensibles)'

Espace sur disque dur

250 gb

RAM

8 Go (peut être étendu pour s’adapter à de grandes tailles de réseau)

Fonctions de configuration

Permet de configurer le temps d’attente et le serveur sur lequel stocker les données de la visionneuse passée.

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des alarmes, de la configuration et des événements. Actions d’alarme et d’événement telles que e-mail, SMS, syslog, interruption SNMP, appels d’API REST, scripts de démarrage.

Génération d'événements

Surveillance du réseau (interrogation), application NAC (SNMP, etc.), authentifications NAC (MAB, 802.1X, RADIUS en général), appels API REST (par exemple, solutions tierces), données des agents, processus internes, portail invité.

Surveillance

Améliore la surveillance de plusieurs sessions réseau d’un point de terminaison avec une session de point de terminaison.

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB)

Système d'exploitation

Appliance virtuelle Debian fournie avec macmon NAC

Modules et composants

Stockage et recherche de données spécifiques aux terminaux pendant de longues périodes, allant de plusieurs mois à plusieurs années (investigation informatique)

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités sous modèle de licence

Documentation relative aux produit

Fourni avec l’archive de téléchargement du produit et est accessible dans la section d’aide de l’interface graphique macmon NAC.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 29-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 29-09-2025


Références des pièces

Article n° Type
942360010 BEPVI-000050-120M - macmon, PastViewer
942360011 BEPVI-000050-12M - macmon, PastViewer
942360012 BEPVI-000050-24M - macmon, PastViewer
942360013 BEPVI-000050-36M - macmon, PastViewer
942360014 BEPVI-000050-48M - macmon, PastViewer
942360015 BEPVI-000050-60M - macmon, PastViewer
942360016 BEPVI-000050-72M - macmon, PastViewer
942360017 BEPVI-000050-84M - macmon, PastViewer
942360018 BEPVI-000050-96M - macmon, PastViewer
942360019 BEPVI-000050-108M - macmon, PastViewer
942360050 BEPVI-000500-120M - macmon, PastViewer
942360051 BEPVI-000500-12M - macmon, PastViewer
942360052 BEPVI-000500-24M - macmon, PastViewer
942360053 BEPVI-000500-36M - macmon, PastViewer
942360054 BEPVI-000500-48M - macmon, PastViewer
942360055 BEPVI-000500-60M - macmon, PastViewer
942360056 BEPVI-000500-72M - macmon, PastViewer
942360057 BEPVI-000500-84M - macmon, PastViewer
942360058 BEPVI-000500-96M - macmon, PastViewer
942360059 BEPVI-000500-108M - macmon, PastViewer
942360080 BEPVI-002000-120M - macmon, PastViewer
942360081 BEPVI-002000-12M - macmon, PastViewer
942360082 BEPVI-002000-24M - macmon, PastViewer
942360083 BEPVI-002000-36M - macmon, PastViewer
942360084 BEPVI-002000-48M - macmon, PastViewer
942360085 BEPVI-002000-60M - macmon, PastViewer
942360086 BEPVI-002000-72M - macmon, PastViewer
942360087 BEPVI-002000-84M - macmon, PastViewer
942360088 BEPVI-002000-96M - macmon, PastViewer
942360089 BEPVI-002000-108M - macmon, PastViewer
942360100 BEPVI-005000-120M - macmon, PastViewer
942360101 BEPVI-005000-12M - macmon, PastViewer
942360102 BEPVI-005000-24M - macmon, PastViewer
942360103 BEPVI-005000-36M - macmon, PastViewer
942360104 BEPVI-005000-48M - macmon, PastViewer
942360105 BEPVI-005000-60M - macmon, PastViewer
942360106 BEPVI-005000-72M - macmon, PastViewer
942360107 BEPVI-005000-84M - macmon, PastViewer
942360108 BEPVI-005000-96M - macmon, PastViewer
942360109 BEPVI-005000-108M - macmon, PastViewer
942360110 BEPVI-010000-120M - macmon, PastViewer
942360111 BEPVI-010000-12M - macmon, PastViewer
942360112 BEPVI-010000-24M - macmon, PastViewer
942360113 BEPVI-010000-36M - macmon, PastViewer
942360114 BEPVI-010000-48M - macmon, PastViewer
942360115 BEPVI-010000-60M - macmon, PastViewer
942360116 BEPVI-010000-72M - macmon, PastViewer
942360117 BEPVI-010000-84M - macmon, PastViewer
942360118 BEPVI-010000-96M - macmon, PastViewer
942360119 BEPVI-010000-108M - macmon, PastViewer
942360120 BEPVI-020000-120M - macmon, PastViewer
942360121 BEPVI-020000-12M - macmon, PastViewer
942360122 BEPVI-020000-24M - macmon, PastViewer
942360123 BEPVI-020000-36M - macmon, PastViewer
942360124 BEPVI-020000-48M - macmon, PastViewer
942360125 BEPVI-020000-60M - macmon, PastViewer
942360126 BEPVI-020000-72M - macmon, PastViewer
942360127 BEPVI-020000-84M - macmon, PastViewer
942360128 BEPVI-020000-96M - macmon, PastViewer
942360129 BEPVI-020000-108M - macmon, PastViewer
942360130 BEPVI-050000-120M - macmon, PastViewer
942360131 BEPVI-050000-12M - macmon, PastViewer
942360132 BEPVI-050000-24M - macmon, PastViewer
942360133 BEPVI-050000-36M - macmon, PastViewer
942360134 BEPVI-050000-48M - macmon, PastViewer
942360135 BEPVI-050000-60M - macmon, PastViewer
942360136 BEPVI-050000-72M - macmon, PastViewer
942360137 BEPVI-050000-84M - macmon, PastViewer
942360138 BEPVI-050000-96M - macmon, PastViewer
942360139 BEPVI-050000-108M - macmon, PastViewer
942360990 BEPVI-100000-120M - macmon, PastViewer
942360991 BEPVI-100000-12M - macmon, PastViewer
942360992 BEPVI-100000-24M - macmon, PastViewer
942360993 BEPVI-100000-36M - macmon, PastViewer
942360994 BEPVI-100000-48M - macmon, PastViewer
942360995 BEPVI-100000-60M - macmon, PastViewer
942360996 BEPVI-100000-72M - macmon, PastViewer
942360997 BEPVI-100000-84M - macmon, PastViewer
942360998 BEPVI-100000-96M - macmon, PastViewer
942360999 BEPVI-100000-108M - macmon, PastViewer