Numéro de produit: macmon SwitchViewer

Module complémentaire macmon SwitchViewer pour des fonctions supplémentaires, par exemple la connexion au périphérique de réseau central à partir de 50 nœuds.

Des fonctions de gestion du réseau telles que la lecture et la fourniture des numéros de série des périphériques réseau pour l’importation ou la synchronisation avec les CMDB ou les systèmes de gestion des actifs existants sont possibles.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Processeur

4 CPU virtuels (extensibles)'

Espace sur disque dur

250 gb

RAM

8 Go (peut être étendu pour s’adapter à de grandes tailles de réseau)

Fonctions de configuration

Permet la configuration et l’affichage des graphiques de l’interface et des informations supplémentaires. Des authentifications centralisées, par exemple des connexions de commutateur, peuvent être configurées et effectuées. Ceci est basé sur RADIUS et TACACS+.

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des alarmes, de la configuration et des événements. Actions d’alarme et d’événement telles que e-mail, SMS, syslog, interruption SNMP, appels d’API REST, scripts de démarrage.

Génération d'événements

Surveillance du réseau (interrogation), application NAC (SNMP, etc.), authentifications NAC (MAB, 802.1X, RADIUS en général), appels API REST (par exemple, solutions tierces), données des agents, processus internes, portail invité.

Surveillance

Amélioration de certaines méthodes de lecture (numéro de série, vitesse d’administration de la version du logiciel, mode VLAN). Affiche une vue d’ensemble de l’interface graphique. Active les fonctions d’authentification qui ne sont pas liées au NAC (comme la connexion au commutateur, les authentifications VPN, les vérifications de l’état RADIUS, ...).

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB)

Système d'exploitation

Appliance virtuelle Debian fournie avec macmon NAC

Modules et composants

Méthodes de lecture et capacités de méthode supplémentaires. Vue d’ensemble de l’interface graphique. Fonctionnalité de connexion au périphérique réseau central.

Contenu de la livraison

Téléchargement du logiciel + Accès aux fonctionnalités sous modèle de licence

Documentation relative aux produit

Fourni avec l’archive de téléchargement du produit et est accessible dans la section d’aide de l’interface graphique macmon NAC.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 29-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 29-09-2025


Références des pièces

Article n° Type
942359010 BESVI-000050-120M - macmon, SwitchViewer
942359011 BESVI-000050-12M - macmon, SwitchViewer
942359012 BESVI-000050-24M - macmon, SwitchViewer
942359013 BESVI-000050-36M - macmon, SwitchViewer
942359014 BESVI-000050-48M - macmon, SwitchViewer
942359015 BESVI-000050-60M - macmon, SwitchViewer
942359016 BESVI-000050-72M - macmon, SwitchViewer
942359017 BESVI-000050-84M - macmon, SwitchViewer
942359018 BESVI-000050-96M - macmon, SwitchViewer
942359019 BESVI-000050-108M - macmon, SwitchViewer
942359050 BESVI-000500-120M - macmon, SwitchViewer
942359051 BESVI-000500-12M - macmon, SwitchViewer
942359052 BESVI-000500-24M - macmon, SwitchViewer
942359053 BESVI-000500-36M - macmon, SwitchViewer
942359054 BESVI-000500-48M - macmon, SwitchViewer
942359055 BESVI-000500-60M - macmon, SwitchViewer
942359056 BESVI-000500-72M - macmon, SwitchViewer
942359057 BESVI-000500-84M - macmon, SwitchViewer
942359058 BESVI-000500-96M - macmon, SwitchViewer
942359059 BESVI-000500-108M - macmon, SwitchViewer
942359080 BESVI-002000-120M - macmon, SwitchViewer
942359081 BESVI-002000-12M - macmon, SwitchViewer
942359082 BESVI-002000-24M - macmon, SwitchViewer
942359083 BESVI-002000-36M - macmon, SwitchViewer
942359084 BESVI-002000-48M - macmon, SwitchViewer
942359085 BESVI-002000-60M - macmon, SwitchViewer
942359086 BESVI-002000-72M - macmon, SwitchViewer
942359087 BESVI-002000-84M - macmon, SwitchViewer
942359088 BESVI-002000-96M - macmon, SwitchViewer
942359089 BESVI-002000-108M - macmon, SwitchViewer
942359100 BESVI-005000-120M - macmon, SwitchViewer
942359101 BESVI-005000-12M - macmon, SwitchViewer
942359102 BESVI-005000-24M - macmon, SwitchViewer
942359103 BESVI-005000-36M - macmon, SwitchViewer
942359104 BESVI-005000-48M - macmon, SwitchViewer
942359105 BESVI-005000-60M - macmon, SwitchViewer
942359106 BESVI-005000-72M - macmon, SwitchViewer
942359107 BESVI-005000-84M - macmon, SwitchViewer
942359108 BESVI-005000-96M - macmon, SwitchViewer
942359109 BESVI-005000-108M - macmon, SwitchViewer
942359110 BESVI-010000-120M - macmon, SwitchViewer
942359111 BESVI-010000-12M - macmon, SwitchViewer
942359112 BESVI-010000-24M - macmon, SwitchViewer
942359113 BESVI-010000-36M - macmon, SwitchViewer
942359114 BESVI-010000-48M - macmon, SwitchViewer
942359115 BESVI-010000-60M - macmon, SwitchViewer
942359116 BESVI-010000-72M - macmon, SwitchViewer
942359117 BESVI-010000-84M - macmon, SwitchViewer
942359118 BESVI-010000-96M - macmon, SwitchViewer
942359119 BESVI-010000-108M - macmon, SwitchViewer
942359120 BESVI-020000-120M - macmon, SwitchViewer
942359121 BESVI-020000-12M - macmon, SwitchViewer
942359122 BESVI-020000-24M - macmon, SwitchViewer
942359123 BESVI-020000-36M - macmon, SwitchViewer
942359124 BESVI-020000-48M - macmon, SwitchViewer
942359125 BESVI-020000-60M - macmon, SwitchViewer
942359126 BESVI-020000-72M - macmon, SwitchViewer
942359127 BESVI-020000-84M - macmon, SwitchViewer
942359128 BESVI-020000-96M - macmon, SwitchViewer
942359129 BESVI-020000-108M - macmon, SwitchViewer
942359130 BESVI-050000-120M - macmon, SwitchViewer
942359131 BESVI-050000-12M - macmon, SwitchViewer
942359132 BESVI-050000-24M - macmon, SwitchViewer
942359133 BESVI-050000-36M - macmon, SwitchViewer
942359134 BESVI-050000-48M - macmon, SwitchViewer
942359135 BESVI-050000-60M - macmon, SwitchViewer
942359136 BESVI-050000-72M - macmon, SwitchViewer
942359137 BESVI-050000-84M - macmon, SwitchViewer
942359138 BESVI-050000-96M - macmon, SwitchViewer
942359139 BESVI-050000-108M - macmon, SwitchViewer
942359990 BESVI-100000-120M - macmon, SwitchViewer
942359991 BESVI-100000-12M - macmon, SwitchViewer
942359992 BESVI-100000-24M - macmon, SwitchViewer
942359993 BESVI-100000-36M - macmon, SwitchViewer
942359994 BESVI-100000-48M - macmon, SwitchViewer
942359995 BESVI-100000-60M - macmon, SwitchViewer
942359996 BESVI-100000-72M - macmon, SwitchViewer
942359997 BESVI-100000-84M - macmon, SwitchViewer
942359998 BESVI-100000-96M - macmon, SwitchViewer
942359999 BESVI-100000-108M - macmon, SwitchViewer