CloudRail.Box Max

La CloudRail.Box Max agit comme une passerelle Edge entre l’atelier et le cloud et fait partie de la solution CloudRail. Il prend en charge toutes les méthodes de connectivité telles que les capteurs secondaires, OPC-UA, Modbus et VSE. Cette version est livrée avec un processeur puissant et suffisamment de stockage. Cela fait de CloudRail.Box Max le choix parfait pour les scénarios Edge Computing avancés utilisant AWS IoT Greengrass v2, Azure IoT Edge ou CloudRail Edge Functions. De plus, cette version est capable de connecter plus de sources de données avec une seule passerelle edge. La connectivité cellulaire 4G (LTE) en option permet également l’utilisation dans des endroits éloignés ou de contourner un réseau informatique très restreint.

Caractéristiques & Avantages

  • Robuste : plate-forme informatique de qualité industrielle pour résister aux conditions difficiles.
  • Économisez de la bande passante et des ressources de cloud computing : peut être utilisé, par exemple, pour filtrer les données avant de les télécharger sur le cloud ou même pour exécuter localement des algorithmes d’apprentissage automatique
  • Simple à déployer : déployez un AWS IoT Greengrass & Microsoft Azure IoT Edge Runtime directement sur CloudRail.Box en un seul clic.
  • À l’épreuve du temps : Par rapport à la CloudRail.Box standard, la version Max est livrée avec un puissant processeur Intel Quad Core, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Cela fait du CloudRail.Box Max le choix parfait pour les scénarios et
Afficher Filtrer les résultats

Avant de contacter notre support technique ou produit, veuillez consulter notre FAQ avec les réponses aux questions fréquemment posées.

De quels composants ai-je besoin pour utiliser la solution CloudRail de Belden ?’

Pour connecter des capteurs au cloud avec la solution CloudRail de Belden, vous avez besoin des composants suivants :’

  • CloudRail.Box Max ou matériel exécutant CloudRail.OS ;
  • une alimentation électrique ;
  • un maître IO-Link ;
  • câblage des capteurs (câbles M12) ; et
  • un capteur IO-Link industriel (vers la page cloudrail avec des capteurs)

Quels sont les coûts de CloudRail ?

Il s’agit d’une combinaison d’un modèle d’abonnement basé sur le nombre de sources de données OT connectées et les coûts de la CloudRail.Box (matériel). Veuillez contacter Belden pour obtenir des informations sur les tarifs.

Que deviennent les données une fois qu’elles sont dans le Cloud ? Créez-vous des applications personnalisées ?

CloudRail s'intègre aux services cloud d'AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. Les organisations créent elles-mêmes des applications à partir des données acquises, utilisent des offres logicielles existantes ou travaillent avec un intégrateur de systèmes informatiques. Si vous êtes à la recherche de solutions complètes, veuillez contacter Belden pour être présenté à nos partenaires logiciels et intégrateurs, visitez notre page Partenaires de l’écosystème.

Prend-il en charge le cloud XYZ ?

Actuellement, nous prenons en charge AWS IoT Core, AWS IoT Sitewise, AWS IoT Greengrass v2, Microsoft Azure IoT Hub, Microsoft Azure IoT Central, Microsoft Azure IoT Edge et Google PubSub prêts à l'emploi. Vous pouvez également utiliser la fonction MQTT générique pour connecter tout cloud non pris en charge qui prend en charge ce protocole.

Puis-je utiliser plusieurs fournisseurs de cloud en parallèle ?

Oui. Vous pouvez connecter vos appareils à différentes plateformes cloud. Même le même capteur avec plusieurs nuages est possible.

Quels capteurs sont compatibles avec CloudRail ?

Tous les capteurs avec l'interface suivante : IO-Link, numérique (1/0) ou analogique (4-20 mA) (avec adaptateur analogique vers IO-Link). De plus, CloudRail prend en charge Modbus RTU et Modbus TCP qui est par exemple utilisé par de nombreux compteurs de puissance.

Combien de capteurs et de modules IO puis-je connecter au Cloud ?

Cela dépend fortement du matériel sur lequel vous exécutez CloudRail et de votre configuration, plus précisément de la fréquence d’envoi des données vers le cloud. Il y a une énorme différence entre une valeur de capteur envoyée toutes les 100 ms et une valeur toutes les 10 minutes. Pour le CloudRail.Box Max, nous prenons actuellement en charge 8 modules maîtres IO-Link avec 8 capteurs, chacun envoyant une fréquence de 100 ms.

Puis-je connecter plusieurs maîtres IO-Link à une seule CloudRail.Box ?

Oui, il est possible (a) d'utiliser un commutateur Ethernet pour connecter plusieurs maîtres IO-Link à la passerelle CloudRail ou (b) de connecter en chaîne jusqu'à 8 maîtres IO-Link via l'interface Fieldport.

Quels modules maîtres IO-Link sont compatibles ?

Vous trouverez une liste sur notre page de solutions IO-Link.

Puis-je obtenir des données d’un automate ?

Si l’API prend en charge OPC-UA, vous pouvez connecter des objets OPC UA à l’aide de CloudRail. Pour les structures OPC UA complexes ou l’acquisition directe auprès d’automates traditionnels, veuillez consulter Belden au sujet de notre offre BHDO.

Pourquoi un modèle d’abonnement ?

CloudRail est une solution gérée. Cela signifie que nous souhaitons vous fournir un système de capteur cloud sécurisé et fiable — aujourd'hui et à l'avenir. Les appareils connectés à Internet doivent être entretenus en permanence (par exemple, les correctifs de sécurité). De plus, l’industrie du Cloud évolue très rapidement, ce qui nécessite d’autres mises à jour. Tout cela ne peut pas être réalisé sans un abonnement.’ De plus, l’abonnement couvre de nouvelles fonctionnalités que nous publierons à l’avenir.

Qu'est-ce qui est différent de la passerelle Edge de XYZ ?’

La plupart des passerelles Edge sur le marché sont très génériques et donc complexes à utiliser. Notre objectif était que toutes les personnes ayant des connaissances informatiques soient en mesure de connecter les capteurs au cloud. Nous l’avons donc rendu super simple et avons retiré les connaissances requises spécifiques au domaine sur l’OT. De plus, CloudRail est une solution gérée. Cela signifie que vous pouvez facilement créer un PoC, mais aussi l’utiliser pour des installations à grande échelle avec des millions d’appareils.

À quelle fréquence les données des capteurs peuvent-elles être envoyées vers le cloud ?

CloudRail permet une configuration flexible du débit d'envoi de la passerelle, de 100 ms à plusieurs heures. Il est également possible de définir un seuil sous forme de pourcentage. Ainsi, par exemple, si la température change de plus de 20 %, envoyez-le dans le cloud. Ceci est particulièrement utile pour les capteurs numériques (0/1).

Comment fonctionne la configuration de la Box ?

La CloudRail.Box est livrée avec un numéro de série et un code QR situés sur le côté droit du boîtier. Entrez-le simplement dans le Device Management Cloud ou scannez le code QR. Consultez notre Guide de démarrage rapide pour plus d’informations.

Puis-je changer manuellement les adresses IP ?

Oui. Veuillez d'abord ajouter la Box à votre Cloud de gestion des appareils (même si elle ne peut pas encore communiquer avec lui) et consultez l'onglet’Paramètres réseau avancés “pour plus d'instructions.”

Comment les mises à jour logicielles sont-elles livrées à la Box ?

Via une mise à jour à distance du firmware. Vous serez informé de la nouvelle version dans Device Management Cloud et installerez la mise à jour en un seul clic. De plus, il est possible de l’installer automatiquement à une heure prédéfinie.

Que se passe-t-il si la Box perd la connexion à Internet ?

La CloudRail.Box met en scène jusqu’à 65535 messages pour l’envoyer une fois Internet de retour. De plus, il est possible d’utiliser les ombres de l’appareil pour stocker et synchroniser les états si cela est pris en charge par la plate-forme cloud respective.

Comment puis-je déplacer une box vers un autre compte ?

Oui, supprimez-le simplement dans un compte et ajoutez-le à un autre par la suite.

Est-il adapté aux environnements industriels ?

Oui. Le CloudRail.Box Max a été spécialement conçu pour les environnements industriels. La boîte est IP20, vous devriez donc la mettre dans une armoire. Les IO-Modules, d’autre part, sont IP67 et peuvent être montés à peu près partout.

Prend-il en charge un courtier MQTT local ?

Oui, sélectionnez simplement “MQTT Broker” au lieu d'une plateforme cloud.

Quel protocole CloudRail utilise-t-il et sur quel port ?

Il utilise MQTT pour communiquer avec Device Management Cloud et la plupart des plates-formes cloud. Si une plateforme ne prend pas en charge les MQTT, elle utilise https comme solution de secours. Bien sûr, toutes les connexions sont cryptées à l’aide de SSL. Il utilise les ports 443 ou 8883.

CloudRail est-il sécurisé/fiable ?

Oui. De nombreux clients d’entreprise à travers le monde font confiance à CloudRail, même au sein du secteur de la défense. De plus, l’entreprise possède une solide expérience en matière de logiciels, la sécurité fait donc partie de notre ADN. Plus en détail : Toutes les connexions sont chiffrées de bout en bout à l’aide de SSL/TLS, la CloudRail.Box Max sépare entièrement le port connecté à internet de celui connecté au réseau maître IO-Link / OT, les mises à jour du firmware et les correctifs de sécurité sont déployés de manière centralisée sur toutes les Box (mises à jour OTA), il exécute un pare-feu sophistiqué et utilise un TPM. Veuillez contacter nos experts produits  Pour plus de détails.

Les données passent-elles par un serveur CloudRail ?

Non. Le Device Management Cloud est uniquement utilisé pour configurer les appareils CloudRail.Box. Les données réelles circulent directement entre la Box et la plateforme cloud correspondante.

Comment la CloudRail.Box est-elle configurée/gérée ?

Uniquement via le Cloud de gestion des appareils. Aucune configuration locale n'est requise.

Comment ajouter des appareils sur la plate-forme cloud respective ?

Nous nous connectons à vous, par exemple un compte AWS, via l’API AWS. Il est donc nécessaire de fournir vos informations d’identification API au Device Management Cloud. Si vous n'aimez pas la méthode automatisée, vous pouvez toujours ajouter des appareils manuellement et simplement transmettre les informations d'identification de l'appareil.’

CloudRail fonctionne-t-il dans une installation existante ?

Notre objectif principal est de connecter des capteurs supplémentaires, uniquement utilisés à des fins IIoT, au cloud. Ainsi, les maîtres IO-Link dotés uniquement d'un port de bus de terrain ne peuvent être utilisés que pour communiquer avec la CloudRail.Box. Les maîtres dotés d'un port séparé pour les applications IoT (par exemple, l'édition DataLine d'IFM) peuvent communiquer avec un PLC et la CloudRail.Box en parallèle. De plus, vous pouvez vous connecter à n’importe quel serveur OPC-UA en tant que source de données.

Puis-je ajouter manuellement des appareils qui existent déjà sur ma plateforme cloud ?

Oui. Dans ce cas, vous devez fournir les informations d'identification ou les certificats de l'appareil. Cela se fait également via le cloud de gestion des appareils.

Plan de démarrage

Standard Plan

Idéal pour PoC, pilotes & Installations de test Mise à l’échelle flexible des installations
Info Ruptures de quantité après 20 50 200 unités

Chacun des appareils suivants représente 1x unité d’abonnement :
- Passerelle CloudRail.Box Max
- Maître IO-Link
- Serveur OPC-UA
- Tous les 10 appareils Modbus TCP connectés à une passerelle
Ruptures de quantité après 20 50 200 unités

Chacun des appareils suivants représente 1x unité d’abonnement :
- Passerelle CloudRail.Box Max
- Maître IO-Link
- Serveur OPC-UA
- Tous les 10 appareils Modbus TCP connectés à une passerelle
Durée du régime 6 mois 12 mois
Connecteurs en direction du nord AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks
Messages / Données Illimité Illimité
Sources de données IO-Link, 4-20 mA, numérique, Modbus TCP/RTU, OPC-UA IO-Link, 4-20 mA, numérique, Modbus TCP/RTU, OPC-UA
Mises à jour à distance du micrologiciel
Pérennité / Mises à niveau
Nous veillons à ce que CloudRail fonctionne toujours avec les capteurs, protocoles et fournisseurs de cloud les plus récents, ainsi qu’avec les services.
Informatique Edge AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge
Provisionnement automatique des dispositifs
CloudRail ajoute et configure automatiquement les appareils nouvellement ajoutés sur la plateforme cloud respective (par exemple, AWS ou Azure) à l’aide d’API.
Sécurité de niveau industriel
Assistance Support avancé
Le support avancé est le choix idéal pour les installations professionnelles. Nous garantissons un délai de réponse maximal d’un jour ouvrable et vous pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone.
Support de base
L’assistance de base convient aux installations non critiques. Nous faisons toujours de notre mieux pour soutenir nos clients, mais dans ce cas, nous ne pouvons donner aucune garantie.’

Option d’assistance avancée disponible sur demande.
Inscrivez-vous maintenant Inscrivez-vous maintenant
Ressources connexes

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.