Numéro de produit: NB1601-LSc

Routeur industriel avec ETH et LTE

Routeur sans fil modulaire avec commutateur Ethernet à 4 ports pour connecter des sites distants. Avec : LTE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité, 2 borniers 3,5 mm

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

2 emplacements pour carte micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

4 ports Fast Ethernet (100 Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, RJ45)

Alimentation

Bornier à 10 broches (connecteur inclus)

Série

1 port RS-232 ; signaux TX, RX ; jusqu'à 115 kbit/s

Stockage

4 Go de mémoire flash

Contact de signalisation

2 entrées/sorties numériques ; niveau bas : 0-3 V CC ; niveau haut : 9-32 V CC ; isolation : 1 500 V CC ; sortie relais avec NO, NC, COM (normalement ouvert, normalement fermé) sur bornier 3,5 mm (verrouillage par vis).'

Voyants

6 LED + LED Ethernet (Vitesse, Activité)

Modules

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features
Module 1 B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) LTE Cat. 4 Max 150 Mbps down, 50 Mbps up Bands: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) 2x2 MIMO 2x SMA female Voice: CSFB

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

12-24 VDC (± 20 %)

Consommation d’énergie

7 W en moyenne, 10 W maximum

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de débit

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Stratégie , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multicast , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 mm x 124/134 mm x 110/121 mm

Poids

450 g

Matériau du boîtier

Aluminium brossé

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Côté d'accouplement

Vue de face

Norme de base

Conformité CE selon la directive 2014/53/UE (RED), UKCA (RER), FCC

Transport

Certification E-Mark ECE R10, Certification de sécurité incendie ECE R118

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans

Garantie

5 ans sur le matériel

Utilisation – Intérieur

Oui

Documentation relative aux produit

https://www.netmodule.com/en/products/router/nb1601-lsc

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 25-06-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.42 Date de révision : 25-06-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998059 NB1601-LSc 4059759032523