Numéro de produit: NB1800-NWac-G

Routeur haute performance avec GbE, GbE/SFP combiné, 5G, WLAN-ac, GNSS,

Routeur haute performance avec 1 port Gigabit Ethernet, 1 port Gigabit/SFP combiné, 5G, WLAN 802.11ac (Wi-Fi 5), GNSS (GPS),

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité, 1 bornier 3,5 mm

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

2 emplacements pour carte micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

Ethernet Gigabit : Auto MDIX, 1000/100/10 Mbits/s ; 1 port RJ45 ; 1 port combo RJ45 ou SFP (SFF-8472, module de classe 1 max., 1,25 GBd 100 ppm, 3,3 V CC 10 %) ± ±

Alimentation

Bornier à 5 broches (connecteur inclus)

Série

1 port RS-232, 1 port RS-485 ; signaux : GND, TX, RX ; débit jusqu’à 115 kbit/s

Stockage

4 Go de mémoire flash

Voyants

6 LED + LED Ethernet (Vitesse, Activité)

Modules

Description 3G 4G 5G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 DC-HSPA+/UMTS Bands: B1, B2, B4, B5, B8 LTE Advanced Pro (Cat. 19 up to 5CA) Bands: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 5G 3GPP Rel 16 SA (Stand-Alone) and NSA (Non-Stand-Alone) NR Modes: Sub-6 FDD and TDD Bands: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 4x4 MIMO 4x SMA female 5G FCC ID: RI7FN990A28HP
Module 4 2x2 MIMO; Max. 866 Mbps 2x SMA female WLAN FCC ID: TK4WLE600VX 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4 or 5 GHz Yes (up to 100 clients) Yes

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de débit

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Stratégie , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multicast , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

61 mm x 128/140 mm x 121 mm

Poids

800 g

Matériau du boîtier

Aluminium brossé

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Côté d'accouplement

Vue de face, de dessus et de dessous

Norme de base

Conformité CE selon la directive 2014/53/UE (RED), UKCA (RER), FCC

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans sur le matériel

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 15-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 15-12-2025


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998056 NB1800-NWac-G 4059759032493