Numéro de produit: NB1810-L4E-G

Routeur haute performance avec GbE, GbE/SFP combiné, LTE, GNSS, 4xGbE

Routeur haute performance avec 1 port Gigabit Ethernet, 1 port combo Gigabit/SFP, LTE, GNSS (GPS) et 4 commutateurs Gigabit Ethernet.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité, 1 bornier 3,5 mm

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

2 emplacements pour carte micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

Ethernet Gigabit : Auto MDIX, 1000/100/10 Mbps ; 1 port RJ45 ; 1 port combo RJ45 ou SFP (SFF-8472, module de classe 1 max., 1,25 GBd ± 100 ppm, 3,3 V CC ± 10 %) ; commutateur Ethernet Gigabit 4 ports RJ45 ± ±

Alimentation

Bornier à 5 broches (connecteur inclus)

Série

1 port RS-232, 1 port RS-485 ; signaux : GND, TX, RX ; débit jusqu’à 115 kbit/s

Stockage

4 Go de mémoire flash

Voyants

6 LED + LED Ethernet (Vitesse, Activité)

Modules

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B3 (1800), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B3 (1800), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28A 2x2 MIMO 2x SMA female CSFB, VoLTE

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

12-48 VDC (-25 % .. +10%)

Consommation d’énergie

15 W en moyenne, 25 W maximum

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de débit

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Stratégie , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multicast , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

95 mm x 128/140 mm x 121 mm

Poids

1100 g

Matériau du boîtier

Aluminium brossé

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Côté d'accouplement

Vue de face, de dessus et de dessous

Norme de base

Conformité CE selon la directive 2014/53/UE (RED), UKCA (RER), FCC

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans sur le matériel

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 15-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 15-12-2025


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998064 NB1810-L4E-G 4059759032561