Numéro de produit: NB800-LWWtSu2Cn-GEFIx

Routeur IIoT avec ETH, LTE, WLAN, BT/BLE, GNSS, USB, 2 ports CAN actifs, E-Mark

Routeur sans fil compact, au format réduit, pour les tâches de connectivité simples. Avec : LTE, Wi-Fi, Bluetooth et Bluetooth Low Energy (LE), positionnement global (GNSS, GPS), port USB, 2 connexions CAN actives, homologation E-Mark pour véhicules

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité, 1 bornier 3,5 mm

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

1 emplacement pour carte micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

1x Fast Ethernet (100 Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, RJ45)

Alimentation

Bloc à 8 broches

Connexion d'E/S

Connecteur de bornier 3,5 mm

Fonctionnalité du port d'E/S

Niveau d'entrée : Bas 0-3 V CC, Haut 9-32 V CC ; isolation : 1 500 V CC ; niveau de sortie : 0-32 V CC/1 A

Stockage

4 Go de mémoire flash

Voyants

STAT, MOB/USR, Vitesse ETH, Activité ETH

Modules

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) 2x2 MIMO 2x SMA female Voice: CSFB
Module 4 2x2 MIMO 2x SMA female 802.11 a/b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) WLAN 2.4 or 5 GHz Yes (up to 10 clients) Yes

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

12-24 VDC (± 20 %)

Consommation d’énergie

5 W en moyenne, 10 W maximum

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de débit

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Stratégie , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multicast , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

85/11 mm x 32 mm x 110 mm

Poids

220 g

Matériau du boîtier

Aluminium brossé

Type de montage

Montage en surface plate

Côté d'accouplement

Des deux extrémités

Norme de base

Conformité CE selon la directive 2014/53/UE (RED), UKCA (RER), FCC

Transport

Homologation E , ECE R10 , Sécurité incendie ECE R118

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-12-2025


Références des pièces

Article n° Type
942998469 NB800-LWWtSu2Cn-GEFIx