Numéro de produit: NB3800-L2WacCmI-GFix
Routeur ferroviaire avec 2 ports GbE, 3 ports FE, -40 à +70 °C, LTE cat. 4, 2 ports Wi-Fi AC, GNSS, 24-48 V CC, CAN passif, IBIS, ITxPT, FMS2IP
Plateforme de communication embarquée modulaire approuvée par les chemins de fer pour des solutions IP à l'épreuve du temps. 2 ports Ethernet Gigabit. 3x Fast Ethernet. Plage de température -40…+70 °C. Modem LTE catégorie 4. Avec un modem Wi-Fi 802.11ac double. Système mondial de navigation par satellite (GNSS). Alimenté en 24 V CC. CAN passif. IBIS Bus. Certification ITxPT. Fonctionnalités FMS2IP.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Cycle de vie du produit
Coordonnées générales
Plus d'interfaces
Technologie radio
Modules
Besoins en alimentation
Caractéristiques de diagnostic
Service
Logiciels
Conditions ambiantes
Immunité émise EMC
Autorisations
Fiabilité
Utilisation
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Blog
Brochure
Plus d'informations
Vidéo
Resources
Blog
Plus d'informations