Numéro de produit: NB3800-L2WacPb-G

Routeur ferroviaire avec 2 ports GbE, 3 ports FE, -40 à +70 °C, LTE cat.4, 2 ports Wi-Fi AC, GNSS, 72-110 V CC,

Plateforme de communication embarquée modulaire approuvée par les chemins de fer pour des solutions IP à l'épreuve du temps. 2 ports Ethernet Gigabit. 3x Fast Ethernet. Plage de température -40…+70 °C. Modem LTE catégorie 4. Avec un modem Wi-Fi 802.11ac double. Système mondial de navigation par satellite (GNSS). Alimenté par 72-110 V CC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ; passerelle vocale (SIP, routage d’appels, audio) ;

Licence

NRSW 5.0 et versions plus récentes, inclus, si le matériel est capable : Vi (virtualisation) ; V (voix) ; Ix (ITxPT) ; F (FMS2IP) ; Se (consommation eSIM) ; S (serveur openVPN) ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité

Interface USB

1 port USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB compatible , Port USB de type A

Cartes SIM

4x Mini SIM (2FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

2 ports Ethernet Gigabit (1000Base-T, Auto MDIX, 10/100/1000 Mbps, connecteur femelle M12 à codage X) ; 3 ports Fast Ethernet (100Base-TX, Auto MDIX, 10/100 Mbps, connecteur femelle M12 à codage D)

Alimentation

1x M12 codé A ; EN50155 classe S2/C1 ;

Série

1 connecteur femelle M12 à codage A ; RS-232 ; protocole EIA-232 ; signaux TX, RX ; niveaux de signal : Haut (−5 V CC), Bas (−5 V CC) ; Débit binaire jusqu’à 115 kbit/s

Stockage

4 Go de mémoire flash

Voyants

7 LED (STAT, MOBx, WLANx, …)

Modules

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 GNSS: 1x TNC female;
Module 2 GSM/GPRS/EDGE Bands: B3 (1800), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B3 (1800), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28A 2x2 MIMO 4G: 2x TNC female; CSFB; VoLTE;
Module 4 On each (2x) WLAN module: 2x2 MIMO On each (2x) WLAN: 2x TNC female On each (2x) WLAN module: 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) On each (2x) WLAN module: WLAN 2.4/5 GHz On each (2x) WLAN module: Access Point (8 SSIDs, 128 clients total); Mesh (802.11s); Bridged; Routed; IAPP; 802.11r (FT); DFS supported; Client Tracking; Band Steering; Isolate Clients Function; Accounting; Coovachilli Hotspot; On each (2x) WLAN module: Client; 802.11r (FT); Roaming Thresholds; Background Scan; Multiple Client SSID Profiles;

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

72 … 110 VCC (±30 % ) ;

Consommation d’énergie

max. 25W

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; envoi de SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de vitesse , Diagnostic GNSS

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Politique , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multidiffusion , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage , IP mobile

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Dimensions (LxHxP)

167/190 mm x 121,1 mm x 106,5 mm

Poids

1800 g

Type de montage

Montage en surface plate

Côté d'accouplement

Tout par devant

EMV 06

Oui

Norme de base

Marquage CE selon les directives 2014/53/UE (RED) et 2011/65/UE (RoHS)

Transport

EN 45545, EN 50155 classe OT4/ST0

Normes sans fil

Identifiant FCC du WLAN : TK4WLE600VX ;

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 12-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 12-05-2026


Références des pièces

Article n° Type
942998368 NB3800-L2WacPb-G