Numéro de produit: NB2800-NLpWac-G

Routeur pour véhicule avec 2 ports GbE (RJ45), -25 à +70 °C, 5 GHz, LTE cat. 12, Wi-Fi AC,

Routeur sans fil haute performance homologué pour véhicules. 2x Ethernet Gigabit (RJ45). Plage de température -25.. +70 °C. Modem cellulaire 5G. Modem LTE catégorie 12. Modem Wi-Fi 802.11ac.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

BLÊME

IPv4 ; IPv6 ; transfert IP ; client DynDNS ; PPPoE ; passerelle vocale (SIP, routage d’appels, audio) ;

Licence

NRSW 5.0 et versions plus récentes, inclus, si le matériel est capable : Vi (virtualisation), V (voix), Ix (ITxPT), F (FMS2IP), Se (consommation eSIM), S (serveur openVPN) ;

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Contenu de la livraison

Dispositif, consignes générales de sécurité

Cartes SIM

4x Micro SIM (3FF)

Administration locale et remplacement de dispositif

Gestion via le Web (HTTPS) ; interface en ligne de commande (CLI) via SSH/série/Web ; SNMP v1/v2c/v3 ; découverte via LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Type de connecteur Ethernet

2 ports Ethernet Gigabit (1000Base-T, Auto MDIX, 10/100/1000 Mbps, RJ-45)

Alimentation

1x Connecteur de bornier (5 mm) ;

Série

1 port RS-232 ; protocole EIA-232 ; signaux TX, RX ; niveaux de signal : haut (−5 V CC), bas (−5 V CC) ; débit binaire jusqu’à 115 kbit/s ; bornier 5 mm (inclus).

Voyants

8 LED (STAT, MOBx, WLANx, …)

Modules

Description 3G 4G 5G MIMO Antenna Connector Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 DC-HSPA+/UMTS Rel. 8 Bands B1, B2, B4, B5, B8 LTE Cat. 19 up to 5CA LTE Advanced Pro Bands B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71 Rel 16 SA/NSA Up to 3.4Gbps Downlink / 460 Mbps Uplink sub-6 FDD/TDD Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 4x4 MIMO 5G: 4x FAKRA D-coded male;GNSS: 1x FAKRA C-coded male;
Module 3 DC-HSPA+/UMTS Bands: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 2014/53/EU (RED): B1, B8 LTE Cat. 12 Rel 12 up to 5CA LTE Advanced Pro Bands: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 (CBRS), B66, B71 2014/53/EU (RED): B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 2x2 MIMO; 4G: 2x FAKRA D-coded male;
Module 4 2x2 MIMO WLAN: 2x FAKRA I-coded male; 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4/5 GHz Access Point (8 SSIDs, 128 clients total); Mesh (802.11s); Bridged; Routed; IAPP; 802.11r (FT); DFS supported; Client Tracking; Band Steering; Isolate Clients Function; Accounting; Coovachilli Hotspot; Client; 802.11r (FT); Roaming Thresholds; Background Scan; Multiple Client SSID Profiles;

Équilibrage de charge

Priorisation et agrégation des liens ; équilibrage de charge ; diffServ ; SFQ ; HTB ; file d'attente basée sur la priorité

Tension de fonctionnement

12 .. 48 VCC (25 %)±

Consommation d’énergie

max. 20 W

Actions d'alarme et d'événement

Courriel ; envoi de SMS

Surveillance

Systèmes de surveillance (matériels et logiciels) ; supervision des liens ; courtier MQTT

Autres services

Cache DNS ;

Serveur Radius

Authentification des utilisateurs pour la gestion du serveur Radius externe

Fonctionnalités du logiciel

Kit de développement logiciel (SDK) ;

Version du logiciel

5.0 (mises à jour gratuites)

Système d'exploitation

NRSW (logiciel de routeur NetModule)

Commutation

VLAN (802.1Q)

Redondance

TCP multipath , VRRP (Protocole de redondance de routeur virtuel) , RSTP (Protocole d'arbre couvrant rapide)

Diagnostic

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , Tcpdump , Test de vitesse , Diagnostic GNSS

Configuration

Client et serveur DHCP

Sécurité

Gestion des certificats (client SCEP, demandes de signature) , Formats de certificats : PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Prise en charge de Let's Encrypt , Certificats à courbe elliptique (ECC) , 802.1x pour réseau local , Pare-feu avec état , Suivi des connexions , Filtrage des ponts"'"

Synchronisation du temps

Client et serveur NTP , Serveur SNTP

Routage

Destination , Politique , Chemins multiples , OSPF , BGP , Multidiffusion , Limitation TCP-MSS , NAT , NAPT , Masquage , IP mobile

Logiciel d'administration

Compatible avec "Connectivity Suite"

Température de fonctionnement

-25-+70 °C

Dimensions (LxHxP)

164/190 mm x 58 mm x 139,5 mm

Poids

800 g

Type de montage

Montage en surface plate

Côté d'accouplement

Tout par devant

Norme de base

Marquage CE selon les directives 2014/53/UE (RED) et 2011/65/UE (RoHS)

Normes sans fil

Identifiant FCC 5G : RI7FN990A28HP, Identifiant FCC WLAN : TK4WLE600VX,

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Garantie

5 ans

Utilisation – Intérieur

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 19-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 19-03-2026


Références des pièces

Article n° Type
942998475 NB2800-NLpWac-G