Périphériques LAN sans fil Hirschmann OpenBAT

La plateforme matérielle Hirschmann OpenBAT offre une flexibilité maximale pour assurer une vitesse et une fiabilité optimales Cette solution rentable est conçue avec une technologie sans fil innovante et intègre une protection contre les pointes de tension​​​​​​​ avec un matériel robuste afin de garantir une excellente fiabilité.

Caractéristiques & Avantages

  • Haute fiabilité : la protection contre les pointes de tension​​​​​​​ intégrée associée à un matériel robuste garantit une durée de vie opérationnelle extrêmement longue.
  • Flexibilité maximale : Conçu avec plus de 8 000 variantes pour vous assurer de trouver la solution précise à vos besoins
  • Réduction des coûts : un concept de plateforme unique qui permet des solutions sur mesure avec un rapport qualité-prix optimal.
Afficher Filtrer les résultats