Numéro de produit: Antenne-car-2L

Antenne de toit pour véhicule avec 2 x 4G, FAKRA

Antenne de toit pour véhicule avec 2 ports 4G (LTE), connecteurs FAKRA, certification R10/R118, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x FAKRA D-coded female (4G) Gain: -9dBi at 700 MHz, 0dBi at 800 MHz, 3dBi at 900 MHz, 3 dBi at 1800 MHz, 1 dBi at 2100 MHz, 2 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2600 MHz

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 112 mm, hauteur 30 mm

Poids

350 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH, Véhicule conforme aux normes UN ECE R10 et UN ECE R118

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998019 Antenne-car-2L 4059759032141