Numéro de produit: Antenne-car-2W

Antenne de toit pour véhicule avec 2 ports Wi-Fi, FAKRA

Antenne de toit pour véhicule avec 2 ports Wi-Fi, connecteurs FAKRA, certification R10/R118, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 112 mm, hauteur 30 mm

Poids

350 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH, Véhicule conforme aux normes UN ECE R10 et UN ECE R118

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998007 Antenne-car-2W 4059759032028