Numéro de produit: Antenne-car-intérieur-2W

Antenne intérieure pour véhicule avec 2 ports Wi-Fi, FAKRA

Antenne intérieure pour autocar avec 2 ports Wi-Fi, connecteurs FAKRA, certification R118, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1 dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 65 mm, hauteur 21 mm

Poids

140 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Latéral

Norme de base

RoHS, REACH, Véhicule conforme à la directive UN ECE R118

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998008 Antenne-car-intérieur-2W 4059759032035