Numéro de produit: Antenne-ferroviaire-2L

Antenne de toit de gare avec 2x4G

Antenne de toit pour voies ferrées avec 2 x 4 GHz (LTE), EN50155, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

2x Ant-Cable-Railway-01-Nm-TNCm-3 (3 m, N mâle vers TNC mâle)

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 2 2x N-type female Gain: 7 dBi at 700 MHz, 8 dBi at 1800 MHz; VSWR ≤ 1,8 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-1000 MHz, 1700-2700 MHz

Température de fonctionnement

-60-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 200 mm, hauteur 60 mm

Poids

1500 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

EN 50155 ,

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998021 Antenne-ferroviaire-2L 4059759032165