Numéro de produit: Antenne-ferroviaire-4L2WG

Antenne de toit pour voies ferrées avec 4 ports 4G, 2 ports Wi-Fi et 1 port GNSS

Antenne de toit pour voies ferrées avec 4 ports 4G (LTE), 2 ports Wi-Fi, 1 port GNSS (actif), norme EN50155, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

7x Ant-Cable-Railway-01-Nm-TNCm-3 (3 m, N mâle vers TNC mâle)

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 2 4x N-type female Gain: 7 dBi at 700 MHz, 8 dBi at 1800 MHz; VSWR ≤ 1,8 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-1000 MHz, 1700-2700 MHz
Module 3 2x N-type female Gain: 7 dBi at 2.4 GHz, 8dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 1,8; Impedance 50 Ω WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Température de fonctionnement

-60-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 200 mm, hauteur 60 mm

Poids

1500 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

EN 50155 ,

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998024 Antenne-ferroviaire-4L2WG 4059759032196