Numéro de produit: Antenne-ferroviaire-4N

Antenne de toit de gare avec 4x5G

Antenne de toit ferroviaire 4x5G, EN50155, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

4x Ant-Cable-Railway-01-Nm-TNCm-3 (3 m, N mâle vers TNC mâle)

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 4x N-type female Gain: 7 dBi at 700 MHz, 8 dBi at 1800 MHz, 10 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 1,8 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-1000 MHz, 1700-2700 MHz, 3100-3800 MHz

Température de fonctionnement

-60-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 200 mm, hauteur 60 mm

Poids

1500 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

EN 50155 ,

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998029 Antenne-ferroviaire-4N 4059759032240