Numéro de produit: Antenne, toit 2L

Antenne armoire avec 2x4G (LTE), SMA

Antenne ronde pour montage sur le dessus d'une armoire, 2 x 4 GHz (LTE), connecteur SMA, câble de 3 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x SMA male Gain: 5dBi at 700-960 MHz, 4dBi at 1710-2170 MHz; VSWR ≤ 2.4 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz

Température de fonctionnement

-40-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 80 mm, hauteur 42 mm

Poids

335 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH, Véhicule conforme à la directive UN ECE R118

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998010 Antenne, toit 2L 4059759032059