Numéro de produit: Antenne, toit 2L2W

Antenne intégrée avec 2 ports LTE, 2 ports WLAN et connecteurs SMA.

Antenne ronde pour montage sur le dessus d'une armoire, avec 2 ports 4G (LTE), 2 ports Wi-Fi, connecteur SMA et câble de 3 m.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 4 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x SMA male Gain: 7dBi at 700-960 MHz, 3dBi at 1710-2170 MHz, 3dBi at 2300-2700 MHz; VSWR ≤ 2,2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz
Module 3 2x SMA male Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 3dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 1.7; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Température de fonctionnement

-40-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 102 mm, hauteur 44 mm

Poids

750 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998020 Antenne, toit 2L2W 4059759032158