Numéro de produit: Antenne, toit 2W

Antenne d'armoire avec 2 ports WLAN, connecteur SMA

Antenne ronde pour montage sur le dessus d'une armoire, avec 2 ports WLAN, connecteur SMA et câble de 3 m.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x SMA male Gain: 3 dBi at 2.4 GHz, 1 dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Température de fonctionnement

-40-+85 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 76 mm, hauteur 21 mm

Poids

160 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998013 Antenne, toit 2W 4059759032080