Numéro de produit: Antenne-Toit-LG

Antenne armoire avec 1 connecteur 4G (LTE), 1 connecteur GNSS et SMA.

Antenne ronde pour montage sur le dessus d'une armoire, avec 1 x 4G (LTE), 1 x GNSS (actif), connecteur SMA et câble de 3 m.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Contenu de la livraison

1 antenne avec 2 câbles de 3 m

Modules

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 1x SMA male Gain: 5dBi at 700-960 MHz, 4dBi at 1710-2170 MHz; VSWR ≤ 2.4 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz

Température de fonctionnement

-40-+80 °C

Dimensions (LxHxP)

Antenne : diamètre 80 mm, hauteur 42 mm

Poids

335 g

Couleur du boîtier

noir

Côté d'accouplement

Bas

Norme de base

RoHS, REACH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Type Code EAN
942998015 Antenne-Toit-LG 4059759032103