Commutateurs en rack Full Gigabit Hirschmann MACH 1040
Les dispositifs Full Gigabit MACH 1040 constituent une solution réseau extrêmement robuste offrant le plus haut niveau de flexibilité et de sécurité, conçue spécifiquement pour l'automatisation industrielle. Ils répondent aux normes industrielles en vigueur, offrent une densité de ports élevée et assurent une très grande fiabilité opérationnelle et à long terme, même dans des conditions extrêmes. Les commutateurs Full Gigabit offrent des temps de démarrage inférieurs à 10 secondes et tous les
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Vitesse élevée : découvrez la technologie à grande vitesse pour des fonctions extrêmement rapides, notamment le routage statique et de route dynamique, le routage multicast et la redondance de routeurs.
- Surveillance facile : contrôlez l'état de chaque commutateur localement à l'aide de contacts indicateurs, mais aussi à l'aide d'un logiciel de gestion tel que Industrial HiVision.
- Une performance exceptionnelle : maintenez la communication avec une excellente immunité au bruit et une large plage de températures de fonctionnement.
- Disponibilité du réseau : bénéficiez de méthodes de redondance telles que Fast HIPER Ring, MRP (fonction d'anneau IEC), trunking, agrégation de liens, MSTP et RSTP.
Ressources
Bulletins produits