Câble Mohawk de catégorie 6
Les câbles Mohawk de catégorie 6 disposent d'un séparateur interne qui augmente les performances NEXT, proposé dans différentes couleurs de gaine. Ils répondent aux exigences de la catégorie 6 de la norme TIA/EIA-568-C.2 et bénéficient d'une garantie de 25 ans lorsqu'ils sont installés par un entrepreneur accrédité Mohawk.
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Facilité d'installation : le câble compact correspond aux exigences de diamètre de TIA/EIA-568-B, offrant une plus grande flexibilité et facilité d'installation
- Paramètres de performances améliorés : toutes les caractéristiques électriques ont prouvé qu'elles dépassent les exigences des normes ANSI/TIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801 Catégorie 6 : NEXT et ELFEXT (paire à paire et somme de puissance), perte
- Équilibrage optimisé des câbles : équilibrage amélioré des performances de transmission pour les protocoles de transmission parallèles et simultanés
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Informations techniques