Câble Mohawk de catégorie 6A
Le câble en cuivre Mohawk Cat 6A offre une large gamme d'options pour votre réseau CAT 6A. Le GigaLAN 10 de petit diamètre est l'un des meilleurs câbles de l'industrie et le nouveau XSD est l'un des câbles Cat 6A de plus petit diamètre conçu pour les bâtiments intelligents et les applications multi-gigabit avec des performances optimisées pour les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments.
Liens rapides
Caractéristiques & Avantages
- Excellentes performances : longueur de canal complète de 100 m sous une charge PoE de 100 W
- Grande immunité au bruit : le FlexWeb® unique du GigaLAN 10 Small Diameter, combiné à une construction de ruban barrière brevetée, isole les paires de câbles et offre un équilibre exceptionnel entre les paires pour une marge supérieure et une
- Prise en charge maximale : prise en charge de 10 Gigabit Ethernet, 10GBASE-T, IEEE 802.3an, points d'accès sans fil, PoE, PoE Plus ; entièrement rétrocompatible avec les applications 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T
- Une durée et des coûts d'installation moindres : le Mohawk XSD est l'un des câbles horizontaux de catégorie 6A parmi les plus petits et légers disponibles
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Informations techniques