Numéro de produit: A0393146

25 PAIRES DE CONNECTEURS BIX

25 PAIRES DE CONNECTEURS BIX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 1200, ISO Classe E, 100BASE-T

Emballage

Emballé dans un carton, lot standard de 20 unités

Poids

0.11 g

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Rear Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0 Housing

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute kV DC

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

100 MOhm*km

Résistance de contact maximale

1 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

BIX

Compatibilité d'outil

Outil de connexion BIX (A0270165)

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Front Gas Tight IDC Connection 200 terminations
Rear Gas Tight IDC Connection 200 terminations

Dimensions

Width Height Depth
6.63 0.31 1.28

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

ETL - Catégorie 5e vérifiée

Environnement

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

ACA,UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement BIX, les systèmes à connexion croisée BIX

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX100655 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.91 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.91 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
A0393146 Blanc 611589000307