Numéro de produit: AX101719

CONNECTEURS MODULAIRES - KIT DE BARRES DE TERMINAISON GIGABIX

CONNECTEURS MODULAIRES - KIT DE BARRES DE TERMINAISON GIGABIX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

0.625 in

Largeur totale

0.374 in

Profondeur totale

0.900 in

Emballage

Conditionnement 100 pièces par sac

Poids

0.010 lbs

Matériaux

Description Material
T-Bar Polycarbonate - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Belden 110

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Compatible avec les connecteurs GigaBIX

Pièces incluses

100 barres en T

Notes

Reportez-vous au Guide d’installation PX103843 ou visitez notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 24-10-2025