Numéro de produit: AX104474

TRAME PROFONDE GIGABIX 1152 PORTS

1152-PORT GIGABIX DEEP FRAME, NOIR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
AX104474

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600, 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Nombre de ports

1152 ports (kits de raccordement GigaBix 16 X 72 - non inclus)

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Poids

165 g

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Inductance

Nominal Inductance
0.2 µH/m
0.2 µH/ft

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité d'outil

Outil de connexion BIX (A0270165)

Dimensions

Width Height Depth
20.75 81 23

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

KIT DE RACCORDEMENT GIGABIX 72 PORTS, CONNECTEURS GIGABIX, ANNEAUX DE GESTION, MODULE DE GESTION, MONTAGE GIGABIX, KIT D'EXTRÉMITÉ DE TRAME, KIT DE TRAME SUPÉRIEUR

Pièces incluses

Vis, écrous, anneaux de distribution, barre de terre, barre de jonction, guide d'installation en français et en anglais

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX103504 (français) ou PX103453 (anglais) inclus avec le produit ou visitez notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104474 Noir 611589006583