Numéro de produit: AP100046

Panneau de raccordement polyvalent cuivre et fibre

Panneau de brassage non blindé 1U/19'' avec 24 ports pouvant accueillir un module RJ45 non blindé Belden KeyConnect ou un module adaptateur fibre duplex LC Belden KeyConnect, ce qui permet de combiner les câbles de catégorie fibre et cuivre dans un seul panneau de brassage. Les ports non occupés peuvent être insérés dans des inserts vierges.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Ce panneau de brassage hybride est applicable aux solutions Fiber Express pour le backbone, la salle de télécommunications, la salle de distribution principale et les centres de données ainsi qu'aux solutions cuivre compatibles avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Cat6A, Cat6 et Cat5e.

Poids

4.0 kg

Hauteur totale

43.2 ± 0.3 mm

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

370 mm

Capacité maximale

24 ports (prise du module KeyConnect), 24 fibres (SC) ; 48 fibres (LCD)

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Plateau d'épissure en ABS moulé par injection préchargé dans le panneau, bandes Velcro, serre-câbles, joint à eau PG13.5, gaine thermorétractable, inserts vierges Keystone pour les ports inoccupés.

Pièces connexes

La référence des prises modulaires KeyConnect, des adaptateurs SC simplex ou des adaptateurs LC Duplex est AP100020~AP100024 et doit être achetée séparément.

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Notes

Guide d'installation du module adaptateur fibre : PX103826

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
AP100046 Noir

Ressources

Resources