Numéro de produit: FC4D12LDFS

Cassette d'épissure FX DCX, OM4, 12 ports LC Duplex

Cassette d'épissure FX DCX, OM4, 12 ports LC Duplex, adaptateurs Erika Violet

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

0.360 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Profondeur totale

7.190 in

Capacité maximale

24 Fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Rétention de câble en caoutchouc (2 mm, 3 mm)

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.180 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.180 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FC4D12LDFS Duplex LC