Numéro de produit: FC5D06LDFPXL

Plaques frontales et panneaux - Cassette d’épissure DCX LC Duplex

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 06 ports, LC DUPLEX (paire inversée) avec pigtails de 250 µm, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.139 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

3.400 in

Longueur totale

7.190 in

Capacité maximale

12 fibres, 6 ports LC Duplex

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

DCX, modules de cadres & Panneaux de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 24-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 24-02-2026