Numéro de produit: FC5D12LDFMXL

Plaques frontales et panneaux - Cassette d’épissure DCX LC Duplex

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 12 ports, LC Duplex (paire inversée) avec queue de cochon en ruban de 250 µm, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.437 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Longueur totale

7.190 in

Capacité maximale

24 fibres, 12 ports LC Duplex

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

DCX, modules de cadres & Panneaux de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Cette image de produit est fournie à titre indicatif uniquement.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 24-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 24-02-2026