Numéro de produit: FCSD06LDFM

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, 06 ports LC Duplex avec ruban pigtail 250 µm

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, 6 ports LC Duplex avec câble en queue de cochon 250 µm, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.189 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

3.410 in

Longueur totale

7.200 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails de fusion de masse de 250 m, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, caoutchouc de rétention de câble : 2 mmµ3 mm &

Pièces connexes

DCX, modules de cadres & Panneaux de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 24-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 24-02-2026


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSD06LDFM Duplex LC