Numéro de produit: FCSD06SDFP

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, 6 ports SC Duplex avec pigtails de 250 µm

Cassette d'épissure FX DCX, OS2, 6 ports SC Duplex avec pigtails 250 µm, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.460 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Longueur totale

7.430 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails à code couleur 250μm, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, manchon de protection d'épissure micro, caoutchouc de rétention de câble : 2 mm & 3 mm

Pièces connexes

DCX, modules de cadres & Panneaux de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.281 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSD06SDFP SC Duplex