Numéro de produit: FF3U06LD

Trame FXU OM3 6P LC DUPLEX

Cadre FX Ultra, OM3, 6 ports, LC Duplex, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.25

Hauteur totale

1.5

Largeur totale

4.46 in

Profondeur totale

2.2 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports Nombre de fibres
FF3U06LD Duplex LC 6 Port 6