Numéro de produit: FX UHD Trame OM4 12P

Trame HD Ultra FiberExpress OM4 12 ports

Trame HD Ultra FiberExpress OM4 12 ports

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FX UHD Trame OM4 12P

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.25 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.46 in

Longueur totale

5.5 in

Profondeur totale

1.75 in

Tests mécaniques

Description

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 cycles

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports Type de fibre
FF4H12MP Violet Erika MPO Haut/Bas 12 Port OM4