Numéro de produit: DCX-02RM-096P

PANNEAU DE CONNEXION DCX 2U 96P 2 PLATS VIDES FINITION NOIRE

BOÎTIER DE PANNEAU DE CONNEXION DCX 2U 96 PORTS (2 PLATEAUX) VIDE, FINITION NOIRE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions optiques, dorsale, salles de télécommunications, salles de distribution principales, centres de données

Poids

15.000 lbs

Hauteur totale

3.470 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

17.500 in

Capacité maximale

96 ports (192 fibres - LC) : 8 cassettes - base 24 / 16 cassettes - base 12 / 24 cassettes - base 8

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C à + 60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Matériaux

Description Material
Housing Steel
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

Conformité normes TIA/EIA

EIA/ECA 310

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Kit matériel (voir notes)

Pièces connexes

Cassettes DCX, cadres d'adaptateur, jonctions MPO, cordons de raccordement

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Le kit matériel contient : vis (12-24) ; vis (10-32) ; serre-câbles Velcro ; carte de marqueur de fil bleu-brady ; serre-câbles ; serrures Kurly ; guide d'installation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
DCX-02RM-096P Noir

Ressources

Resources