Numéro de produit: XHD-01AU-076PW

Panneau de brassage incliné XHD 1U 76 broches (blanc)

Panneau de brassage angulaire XHD 1U 76P 1 plateau vide finition blanche (adaptateurs LC noirs)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

7.6 lbs

Hauteur totale

1.72 in

Largeur totale

19 in

Longueur totale

18.3 in

Capacité maximale

144 résiliations (LC), 8 résiliations (SN)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Patch Panel Aluminum
Cable Tray Assy Steel/Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24), vis (10-32), collier de serrage Velcro, collier de serrage autobloquant, guide d'installation

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 05-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 05-05-2026


Ressources

Resources