Numéro de produit: XHD1AUB076T41A

Panneau de brassage angulaire XHD 1U 76 broches pré-terminé OM4 ALT (noir)

Panneau de brassage angulaire XHD 1U 76P 1 plateau pré-terminal BASE-12 OM4 Aqua, type A, finition noire (adaptateurs LC noirs)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OM4 12

Poids

7.6 lbs

Hauteur totale

1.72 in

Largeur totale

19 in

Longueur totale

18.3 in

Capacité maximale

144 résiliations (LC), 8 résiliations (SN)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material Color Type
Patch Panel Aluminum
Cable Tray Assy Steel/Aluminum
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female ( Max IL: 0.20 dB ) ( Min RL: -25 dB )
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex ( Max IL: 0.15 dB ) ( Min RL: -25 dB ) - SN Duplex

Identification de la polarité

Type-A-ALT

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24), vis (10-32), attache-câble Velcro, guide d'installation

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 05-05-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 05-05-2026


Ressources

Resources