Numéro de produit: Palier-ruban d'adaptateur FX LC Simplex

Palier-ruban d'adaptateur FX LC Simplex

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 12 LC Duplex monomode noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale

Poids

0.093 kg

Hauteur totale

1 m

Largeur totale

6.5

Longueur totale

1.15 ft

Capacité maximale

24 fibres, adaptateur monomode Duplex 12 LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Style de raccordement

Face avant

Rétention du câble/connecteur

11.250 lb

Rétention du connecteur/matériel

11.25 lbs

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 cycles

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Element Description Color
Steel Connector Body Metal
LC Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique. Lot standard de 30 unités.

Notes

Pour en savoir plus sur ce produit, consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.292 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports Couleur de l'adaptateur
AX101729 Noir 6 Port Beige
AX101731 Noir 6 Port Bleu

Ressources

Resources