Numéro de produit: FX ECX Bande OM1 03P

FX ECX Bande OM1 3 Ports

Bande FX ECX OM1 3 ports. Disponible en plusieurs types de connecteurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FX ECX Bande OM1 03P

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM1

Poids

0.2 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Profondeur totale

1.39 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Beige

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brilliance FX

Emballage

Emballé individuellement dans un sac en plastique, expédié dans une boîte en carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Nombre de ports
FF1X03MP Beige MPO Haut/Bas 3 Port