Numéro de produit: LF2SLD96B

2U 48 Duplex LC-PC (96 fibres ) OS2 panneau de raccordement chargé avec plateau d'épissure

2U 48 Duplex LC-PC (96 fibres ) OS2 panneau de raccordement chargé avec plateau d'épissure

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solution Fiber Express pour Backbone, salle de télécommunication, salle de distribution principale et centres de données

Hauteur totale

3.45 in

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

12 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Poids

8 kg

Matériaux

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Strip Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Blue
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel with 96 nos 2M Pigtails loaded to adapters
Auxiliary Accessories Velcro Straps, Fiber Fusion Protector Sleeve, Fiber protection tube, Jubilee Clamps

Capacité maximale

48 adaptateurs LC duplex (96 ports)

Type de câble

OFNR

Plage de température de stockage

-40⁰C à +70⁰C

Plage de température de fonctionnement

-10⁰C à +60⁰C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC-PC

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 12-07-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 12-07-2022


Ressources

Resources